Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetál

A fogaskerekes rotációs csillapítóegységek mozgó test sebességét és gyorsulását vezérlik. Szerelvény részeként egyszerűen felszerelhetők.
Essentra cikkszám:

10317280

Gyártói cikkszám:

RFRT-G2-600-G1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 2.859,0665 Ft
1000 + 946,6233 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

285.907 Ft

100 x 2.859,0665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 125 °C
Teljes magasság 6.6 mm
Teljes hossz 24.0 mm
Teljes anyag Polikarbonát;Acetál
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot