Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A forgózár tartozékok maximális biztonságot és kényelmet kínálnak a nyomással történő záráskor.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szélesség | Hossz | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Csavar
|
|||
| 66,0158 Ft - 102,6908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Rögzítőklipsz
|
||
| 55,8789 Ft - 62,0854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Rögzítőklipsz
|
||
| 95,3444 Ft - 105,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Szerelőkonzol
|
||
| 2.576,1046 Ft - 2.862,3394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 298,944 Ft - 332,1578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csavar
|
||
| 2.954,0454 Ft - 3.282,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 2.758,422 Ft - 3.064,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 353,0491 Ft - 392,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Csavar
|
||
| 2.179,783 Ft - 2.421,9798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 2.342,271 Ft - 2.602,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 1.937,9444 Ft - 2.153,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 2.023,1518 Ft - 2.247,9473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 2.576,1046 Ft - 2.862,3394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 2.342,271 Ft - 2.602,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 2.257,4628 Ft - 2.508,2902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 2.407,7065 Ft - 2.675,2272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz