20055202
9600120123938E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 895,3134 Ft |
5 + | 805,7805 Ft |
Fogantyú anyaga | PA |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | PA |
Fogantyú kialakítása | Csillagfogantyú |
Stílus | Reverse Offset Cam |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Fogótartomány | 14.5 - 56.0 mm |
Fogótartomány | 0.571 - 2.205 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz