A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Sorozat szám: SR5518
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Anyag | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 16 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 52 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 6 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
2.859,9152 Ft - 4.448,7575 Ft | 3 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
2.859,9152 Ft - 4.448,7575 Ft | 4 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.829,5738 Ft - 2.846,0042 Ft | 1 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.889,9791 Ft - 2.645,9708 Ft | 50 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
2.016,4124 Ft - 2.822,9773 Ft | 33 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 389 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 18 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 2 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 3 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.837,2907 Ft - 2.858,0055 Ft | 3 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz