A vízszintes gyorsrögzítők kialakítása alacsony, fogantyújuk párnázott, és horganyzott alkatrészeik ellenállnak a korróziónak. A fogantyú és a lefogórúd ellenkező irányban mozogva erős befogást tesznek lehetővé.
Sorozat szám: SRG0004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Talp típus | Fogantyú típusa | Teherbírás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.880,2539 Ft - 10.880,2539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
5.751,7683 Ft - 6.389,7828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
11.974,5483 Ft - 11.974,5483 Ft | 1 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
8.553,2625 Ft - 8.553,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
3.114,0871 Ft - 3.459,0592 Ft | 24 Raktáron |
Acél
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
3.487,0984 Ft - 3.874,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
5.691,1856 Ft - 5.805,8067 Ft | 1 Raktáron |
Acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
5.197,2828 Ft - 5.773,4686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
11.577,1167 Ft - 11.577,1167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2.579 in
65.5 mm
|
Egyenes
|
Egyenes fogantyú
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
12.733,4417 Ft - 12.733,4417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
9.538,7955 Ft - 9.538,7955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
3.228 in
82.0 mm
|
Előlap
|
Egyenes fogantyú
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
4.722,5194 Ft - 4.722,5194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
8.063,0062 Ft - 8.063,0062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
T-fogantyú
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
18.403,9386 Ft - 18.403,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
7.083,7792 Ft - 7.083,7792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.825 in
46.35 mm
|
Egyenes
|
Egyenes fogantyú
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
7.326,8507 Ft - 7.326,8507 Ft | 2 Raktáron |
Acél
|
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
T-fogantyú
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
6.708,7566 Ft - 6.708,7566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.825 in
46.35 mm
|
Egyenes
|
Egyenes fogantyú
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
14.674,5358 Ft - 14.674,5358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
13.607,9178 Ft - 13.607,9178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
Egyenes fogantyú
|
989 lbs
448.6 kg
|
||
6.104,5521 Ft - 6.104,5521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2.5 in
63.5 mm
|
Előlap
|
Egyenes fogantyú
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz