Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.508,8489 Ft - 6.197,4516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.034,084 Ft - 1.163,3494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
4.068,8247 Ft - 4.577,4311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.871,7673 Ft - 2.105,7495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
4.068,8247 Ft - 4.577,4311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
770,405 Ft - 866,7056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
716,7044 Ft - 806,2875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
877,7933 Ft - 987,5158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
985,1946 Ft - 1.108,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.136,9595 Ft - 1.279,0762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
9.288,1995 Ft - 10.449,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
2.224,8869 Ft - 2.502,9994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.414,7608 Ft - 1.591,6058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
824,1056 Ft - 927,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
948,1838 Ft - 1.066,6986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.538,8389 Ft - 1.731,1937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
3.730,5406 Ft - 4.196,8582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
8.514,9545 Ft - 9.579,332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.162,9604 Ft - 1.308,332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.361,6437 Ft - 1.531,8491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz