Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.741,7224 Ft - 8.709,4361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
2.065,0818 Ft - 5.426,0285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
5.035,3713 Ft - 5.664,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
770,405 Ft - 866,7056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
716,7044 Ft - 806,2875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
824,1056 Ft - 927,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
931,4939 Ft - 1.047,9209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
985,1946 Ft - 1.108,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.405,4497 Ft - 1.581,1277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
985,1946 Ft - 1.108,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
3.127,8328 Ft - 3.518,8205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
7.606,4064 Ft - 8.557,2055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
12.418,6571 Ft - 13.149,168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
948,1838 Ft - 1.066,6986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.066,3096 Ft - 1.199,5951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
1.716,047 Ft - 1.930,5514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
3.730,5406 Ft - 4.196,8582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
2.100,8434 Ft - 5.520,5975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
2.781,1219 Ft - 7.308,8136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz