Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,435 Ft - 19,055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,8913 Ft - 19,6187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,2774 Ft - 23,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,3851 Ft - 18,9936 Ft | 500 Raktáron |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,4733 Ft - 19,101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,4237 Ft - 30,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 22,3759 Ft - 27,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,6986 Ft - 34,1985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz