Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3635 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
44,4136 Ft - 81,0644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
10,501 Ft - 14,6767 Ft | 250 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
34,378 Ft - 62,7459 Ft | 9200 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,0763 Ft - 63,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
44,4136 Ft - 81,0644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,7883 Ft - 65,3334 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
35,0763 Ft - 63,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
35,7883 Ft - 65,3334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,6662 Ft - 61,4588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
18,7293 Ft - 26,1498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
16,7988 Ft - 23,4253 Ft | 3000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
15,0737 Ft - 21,0293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5677 Ft - 18,9346 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
66,6203 Ft - 108,2821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
23,261 Ft - 36,8561 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
69,8104 Ft - 113,4984 Ft | 364 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
38,5675 Ft - 70,4128 Ft | 60 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
53,1484 Ft - 86,3491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
64,6625 Ft - 118,0027 Ft | 20 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz