Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5862 Ft - 29,5862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 41,2783 Ft - 41,2783 Ft | 4500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,2987 Ft - 29,2987 Ft | 90 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,3666 Ft - 30,3666 Ft | 7800 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,1716 Ft - 36,1716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 51,4234 Ft - 51,4234 Ft | 800 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,6952 Ft - 30,6952 Ft | 8100 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,4931 Ft - 24,4931 Ft | 3300 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,3381 Ft - 32,3381 Ft | 18000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 53,2579 Ft - 53,2579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,8922 Ft - 45,8922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,3381 Ft - 32,3381 Ft | 53000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 57,1736 Ft - 57,1736 Ft | 600 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 56,9682 Ft - 56,9682 Ft | 12750 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 60,925 Ft - 60,925 Ft | 325 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 57000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,0156 Ft - 21,0156 Ft | 20500 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,5918 Ft - 19,5918 Ft | 38000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 49,00 Ft - 49,00 Ft | 12550 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz