Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8974 Ft - 11,8974 Ft | 10000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,3311 Ft - 20,3311 Ft | 23000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,3579 Ft - 21,3579 Ft | 650 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 25,1777 Ft - 25,1777 Ft | 465 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,2959 Ft - 34,2959 Ft | 12100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 40,8812 Ft - 40,8812 Ft | 12000 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8832 Ft - 12,8832 Ft | 26586 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 49,4519 Ft - 49,4519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 55,7224 Ft - 55,7224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,2576 Ft - 29,2576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,7039 Ft - 39,7039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 51,4234 Ft - 51,4234 Ft | 17500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | 90 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 46,8095 Ft - 46,8095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,4488 Ft - 30,4488 Ft | 200 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | 29575 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,3481 Ft - 14,3481 Ft | 1000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,3375 Ft - 33,3375 Ft | 200 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,3316 Ft - 19,3316 Ft | 1150 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 48,3566 Ft - 48,3566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz