Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,09 Ft - 35,09 Ft | 21000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,1126 Ft - 19,1126 Ft | 9000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.871,697 Ft - 2.126,2265 Ft | 6 Raktáron |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,378 Ft - 62,7459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 39,389 Ft - 39,389 Ft | 50700 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 393,7259 Ft - 864,1624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 129,2297 Ft - 129,2297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.2
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 272,5878 Ft - 598,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.2
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.497,2617 Ft - 1.700,4499 Ft | 6 Raktáron |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 97,9288 Ft - 120,8991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 26,4063 Ft - 32,5994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 25,5626 Ft - 31,5602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,2502 Ft - 44,7519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 72,485 Ft - 89,4884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,5713 Ft - 16,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz