Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,2462 Ft - 17,5863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 71,0201 Ft - 87,6784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,8378 Ft - 30,6667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | 3000 Raktáron |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,6098 Ft - 87,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 900 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,3276 Ft - 18,9208 Ft | 1000 Raktáron |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,3105 Ft - 16,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,3361 Ft - 20,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,4723 Ft - 33,9148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz