Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Csillaghajtás
70,4641 Ft - 86,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
9.4 mm
Csillaghajtás
80,1738 Ft - 98,9795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
17.7 mm
Csillaghajtás
24,5042 Ft - 30,2526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
11.3 mm
Csillaghajtás
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
7.3 mm
Csillaghajtás
12,9577 Ft - 15,9987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
17.6 mm
Csillaghajtás
12,7544 Ft - 15,7456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2 x 0.4
10.3 mm
Hornyolt hajtás
12,7544 Ft - 15,7456 Ft 1000 Raktáron
M3 x 0.5
9.6 mm
Hornyolt hajtás
12,812 Ft - 15,8184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
12.6 mm
Hornyolt hajtás
13,8627 Ft - 17,1184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
12.3 mm
Hornyolt hajtás
35,6941 Ft - 44,0654 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
45.3 mm
Hornyolt hajtás
14,994 Ft - 18,5105 Ft 3000 Raktáron
M3 x 0.5
38.9 mm
Hornyolt hajtás
14,994 Ft - 18,5105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Hornyolt hajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Hornyolt hajtás
36,2502 Ft - 44,7519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
30.3 mm
Hornyolt hajtás
21,5936 Ft - 26,6594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
26.1 mm
Hornyolt hajtás
15,3851 Ft - 18,9936 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
16.1 mm
Hornyolt hajtás
23,7219 Ft - 29,2862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
3.3 mm
Hornyolt hajtás
13,8052 Ft - 17,0456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
8.3 mm
Hornyolt hajtás
13,6901 Ft - 16,8998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
6.3 mm
Hornyolt hajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298367

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 9.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298831

Ártartomány
86 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    9.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 17.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299234

Ártartomány
98 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    17.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298381

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    11.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 7.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298374

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    7.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 17.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296158

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    17.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Hornyolt hajtás M2 x 0.4 10.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396674

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    4.4 mm
  • Menethossz
    10.3 mm
  • Menetméret
    M2 x 0.4
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 9.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397169

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    9.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 12.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397176

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    12.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 12.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398142

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    12.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 45.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399415

Ártartomány
44 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    45.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 38.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397213

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    38.9 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 31.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397794

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    31.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 4.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397749

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    4.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 30.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399385

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    30.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 26.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398760

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    26.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 16.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398746

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    16.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399323

Ártartomány
29 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398128

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398111

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr