Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
12,5205 Ft - 15,4541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
5.6 mm
Csillaghajtás
13,6019 Ft - 16,7925 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
2.3 mm
Csillaghajtás
12,4016 Ft - 15,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
3.6 mm
Csillaghajtás
13,5444 Ft - 16,7196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Csillaghajtás
13,6288 Ft - 16,827 Ft 2000 Raktáron
M4 x 0.7
4.3 mm
Csillaghajtás
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Csillaghajtás
34,7929 Ft - 42,9534 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
40.3 mm
Csillaghajtás
24,8378 Ft - 30,6667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
15.3 mm
Csillaghajtás
70,4641 Ft - 86,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
9.4 mm
Csillaghajtás
13,6901 Ft - 16,8998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
6.3 mm
Csillaghajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Csillaghajtás
15,7801 Ft - 19,4807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
6.1 mm
Csillaghajtás
21,0031 Ft - 25,9308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
8.1 mm
Csillaghajtás
15,2701 Ft - 18,8517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
12.1 mm
Csillaghajtás
12,7544 Ft - 15,7456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
9.6 mm
Csillaghajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Csillaghajtás
13,9816 Ft - 17,2603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
16.3 mm
Csillaghajtás
14,2462 Ft - 17,5863 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Csillaghajtás
20,9417 Ft - 25,8541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
21.1 mm
Csillaghajtás
16,4512 Ft - 20,3128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
4.1 mm
Csillaghajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 5.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296110

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    5.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 2.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297094

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 3.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296103

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 6.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296646

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 4.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297100

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298367

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 40.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298428

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    40.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 15.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298398

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    15.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 9.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298831

Ártartomány
86 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    9.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297117

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 4.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296639

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 6.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297681

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 8.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297698

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 12.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297704

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 9.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296134

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    9.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 23.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295458

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    23.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 16.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297148

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    16.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 31.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296691

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    31.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 21.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297728

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    21.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 4.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297674

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6