A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | 500 Raktáron |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,6612 Ft - 19,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | 114 Raktáron |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,2945 Ft - 26,2874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 10400074 | 77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,6612 Ft - 19,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,7266 Ft - 30,5248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,8207 Ft - 28,1741 Ft | 1000 Raktáron |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | 900 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz