Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.242,1304 Ft - 5.824,5893 Ft | 24 Raktáron |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13.414,2224 Ft - 14.904,6916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.725,00 Ft - 5.250,00 Ft | 24 Raktáron |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
12.313,1289 Ft - 13.681,2543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8.714,4648 Ft - 9.682,7387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5.403,0082 Ft - 6.003,3425 Ft | 14 Raktáron |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
9.301,7242 Ft - 10.335,2491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
5.782,8727 Ft - 6.425,4141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
4.084,854 Ft - 4.538,7267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
4.648,1896 Ft - 5.164,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12.167,0952 Ft - 13.518,9946 Ft | 46 Raktáron |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.883,139 Ft - 5.425,71 Ft | 1 Raktáron |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12.775,4499 Ft - 14.194,9444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8.460,6454 Ft - 9.400,7171 Ft | 9 Raktáron |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12.928,7837 Ft - 14.365,3162 Ft | 36 Raktáron |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.880,5975 Ft - 5.422,8866 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13.414,2226 Ft - 14.904,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12.775,4491 Ft - 14.194,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
9.150,1861 Ft - 10.166,8757 Ft | 24 Raktáron |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.712,8909 Ft - 5.236,5454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz