A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.226,676 Ft - 9.140,7488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
9.150,1861 Ft - 10.166,8757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
14.084,934 Ft - 15.649,9257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13.414,2226 Ft - 14.904,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12.928,7837 Ft - 14.365,3162 Ft | 28 Raktáron |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12.775,4491 Ft - 14.194,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5.766,4531 Ft - 6.407,1733 Ft | 16 Raktáron |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13.884,3264 Ft - 15.427,0275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5.733,0706 Ft - 6.370,0785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5.673,1583 Ft - 6.303,5111 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10253144 | 13.223,1676 Ft - 14.692,4084 Ft | 12 Raktáron |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
4.880,5975 Ft - 5.422,8866 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
15.070,8793 Ft - 16.745,4228 Ft | 12 Raktáron |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.228,642 Ft - 12.271,6282 Ft | 179 Raktáron |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
5.536,1672 Ft - 6.151,296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz