A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talp típus | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
1.925,9134 Ft - 1.925,9134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5.609,0944 Ft - 15.937,9963 Ft | 3 Raktáron |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.626,5459 Ft - 1.626,5459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2.429,2494 Ft - 6.892,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5.083,2641 Ft - 5.083,2641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
928,0444 Ft - 928,0444 Ft | 40 Raktáron |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.253,0882 Ft - 1.253,0882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.431,7359 Ft - 1.431,7359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.343,1147 Ft - 3.815,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.921,9887 Ft - 8.296,4912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1.248,1214 Ft - 1.248,1214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
838,7076 Ft - 838,7076 Ft | 76 Raktáron |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6.034,1317 Ft - 6.254,9811 Ft | 4 Raktáron |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.337,8163 Ft - 1.337,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.109,998 Ft - 3.150,1714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.887,5558 Ft - 2.887,5558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2.808,0932 Ft - 7.963,7998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
990,8042 Ft - 990,8042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
7.272,168 Ft - 20.668,4517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2.429,2494 Ft - 6.892,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz