Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes átmérő | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.331,5353 Ft - 12.956,4951 Ft | 48 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.283,6137 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumínium
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2.640,5837 Ft - 7.329,6068 Ft | 167 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.026,8936 Ft - 3.566,0356 Ft | 1 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
498,7769 Ft - 1.715,4399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acél
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
2.933,9956 Ft - 8.140,542 Ft | 150 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
||
974,3338 Ft - 3.170,9646 Ft | 80 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
10340820 | 586,7964 Ft - 1.632,267 Ft | 13 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
440,0972 Ft - 1.226,7993 Ft | 1030 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.875,2429 Ft - 6.092,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
440,111 Ft - 1.517,9043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.760,4029 Ft - 4.886,4046 Ft | 90 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1.595,8918 Ft - 5.208,6993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acél
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
498,7769 Ft - 1.715,4398 Ft | 32 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
469,4371 Ft - 1.632,267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
627,6092 Ft - 2.027,338 Ft | 1796 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
586,7964 Ft - 2.027,338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acél
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1.584,3502 Ft - 5.499,8043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumínium
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2.200,5001 Ft - 6.092,4108 Ft | 1 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.124,2504 Ft - 3.659,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acél
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz