Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes átmérő | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acél;Réz
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Alumínium
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Acél;Réz
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
|||
| 20 Raktáron | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
Acél;Réz
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
|||
| 528,1389 Ft - 528,1389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Acél;Réz
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 19 Raktáron | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Alumínium
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acél;Réz
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
|||
| 4.104,5217 Ft - 13.858,6752 Ft | 640 Raktáron | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
304 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 1.790,0712 Ft - 5.686,9431 Ft | 555 Raktáron | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 970,8838 Ft - 3.066,9986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 5.300,5813 Ft - 15.917,203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 8.770,6483 Ft - 21.063,5227 Ft | 15 Raktáron | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
304 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 4.385,817 Ft - 13.952,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 4.847,4913 Ft - 12.340,7707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
304 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 1.626,1488 Ft - 5.167,1129 Ft | 20 Raktáron | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
||
| 1.036,4957 Ft - 1.295,6364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
||
| 3.225,97 Ft - 8.213,3183 Ft | 300 Raktáron | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Alumínium
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 894,0291 Ft - 1.117,5464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
||
| 2.493,8572 Ft - 7.932,6099 Ft | 520 Raktáron | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acél
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz