Menü Keresés

Gömbcsavar 40x5 3000.0 Acél

A 40 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20178215

Gyártói cikkszám:

20178215

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 360.376,20 Ft
5 - 19 324.340,00 Ft
20 + 288.300,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

360.376 Ft

1 x 360.376,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 40x5
Menet 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot