Menü Keresés

Golyós rögzítőcsap 5.0 60.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra cikkszám:

20760595

Gyártói cikkszám:

20760595

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.886,0331 Ft
10 - 19 9.799,4876 Ft
20 - 49 9.252,0992 Ft
50 + 8.708,8264 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.886 Ft

1 x 10.886,0331 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 5.0
l1 60.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Súly g 26.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot