Menü Keresés

Golyós rögzítőcsap 10.0 110.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra cikkszám:

20760755

Gyártói cikkszám:

20760755

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.302,5289 Ft
10 - 19 16.471,0413 Ft
20 - 49 15.557,3554 Ft
50 + 14.643,6694 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.303 Ft

1 x 18.302,5289 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 10.0
l1 110.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Súly g 97.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot