Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.693,1995 Ft - 11.693,1995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25.014,3024 Ft - 25.014,3024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
32.143,00 Ft - 32.143,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
23.205,5209 Ft - 23.205,5209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17.247,2015 Ft - 17.247,2015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
14.076,5298 Ft - 14.076,5298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25.450,5341 Ft - 25.450,5341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29.525,5965 Ft - 29.525,5965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13.938,2127 Ft - 13.938,2127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12.693,3462 Ft - 12.693,3462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19.609,2513 Ft - 19.609,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
22.684,1669 Ft - 22.684,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
21.971,3011 Ft - 21.971,3011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9.778,0282 Ft - 9.778,0282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz