Menü Keresés

Gömb alakú rúdvégek - belső menet, műanyag

Gyártás alatt

Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Csapágygolyófoglalat átmérője A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság Golyós csap menetének hossza Megveszem
22.684,1669 Ft - 22.684,1669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
19.609,2513 Ft - 19.609,2513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
23.205,5209 Ft - 23.205,5209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
32.025,9634 Ft - 32.025,9634 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
29.440,4873 Ft - 29.440,4873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
11.448,4796 Ft - 11.448,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
9.778,0282 Ft - 9.778,0282 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • / 2
Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508008

Ártartomány
22.684 Ft - 22.684 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    39.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    37.2 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    7.5 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 18.0 mm (DIA) M6 Alumínium

10507902

Ártartomány
19.609 Ft - 19.609 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    31.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    29.6 mm
  • Menetméret
    M6
  • Golyós csap menetének hossza
    9.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508060

Ártartomány
22.790 Ft - 22.790 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    39.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    37.2 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10507964

Ártartomány
23.205 Ft - 23.205 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    39.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    37.2 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 18.0 mm (DIA) M6 Alumínium

10507858

Ártartomány
21.864 Ft - 21.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    31.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    29.7 mm
  • Menetméret
    M6
  • Golyós csap menetének hossza
    8.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508091

Ártartomány
32.025 Ft - 32.025 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    46.2 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508183

Ártartomány
29.440 Ft - 29.440 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    46.1 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Típus
    Swivel Ball Joint
Gömbcsukló M8 19.0 mm (DIA) Acél

10507735

Ártartomány
11.448 Ft - 11.448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    19.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    29.5 mm
  • Menetméret
    M8
  • Golyós csap menetének hossza
    10.0 mm
  • Típus
    Ball Joint
Gömbcsukló M6 17.0 mm (DIA) Acél

10507698

Ártartomány
9.778 Ft - 9.778 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    17.0 mm
  • A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság
    25.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Golyós csap menetének hossza
    8.0 mm
  • Típus
    Ball Joint