A gömbgombok különböző átmérővel és formázott betétekkel kaphatók. Az alkalmazások és az iparágak magukban foglalják a fűnyírógépeket, testedző berendezéseket, gépeket, szelepeket, csapokat, karokat és még sok mást. A gömbgombok esztétikus és ergonomikus lehetőséget kínálnak a vezérléshez, rögzítéshez és váltáshoz.
Sorozat szám: SR1535 ,SRN0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Befejezés | Gomb anyaga | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,7636 Ft - 239,7716 Ft | 2683 Raktáron |
|
4.8 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
LDPE
|
Benyomó
|
||
| 183,9482 Ft - 481,6747 Ft | 1119 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 470,765 Ft - 1.313,3096 Ft | 42 Raktáron |
|
M6
|
Fényes
|
Fenolos
|
Threaded
|
||
| 279,5569 Ft - 844,7051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 1.859,6338 Ft - 2.310,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M16
|
Csillogó
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.0 mm
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Push Fit
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.0 mm
|
Fényes
|
Alumínium
|
Push Fit
|
|||
| 13.161,428 Ft - 31.605,8952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.0 mm
|
Fényes
|
Alumínium
|
Push Fit
|
||
| 5.704,1815 Ft - 5.704,1815 Ft | 73 Raktáron |
|
M6
|
Fényes
|
Alumínium
|
Threaded
|
||
| 13.349,8957 Ft - 39.321,9405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fényes
|
Alumínium
|
Threaded
|
||
| 11.138,6353 Ft - 32.583,0879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.0 mm
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Push Fit
|
||
| 4.945,4107 Ft - 4.945,4107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.0 mm
|
Fényes
|
Alumínium
|
Push Fit
|
||
| 13.828,7624 Ft - 40.716,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.0 mm
|
Fényes
|
Alumínium
|
Push Fit
|
||
| 22.195,3367 Ft - 64.915,7992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Króm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded
|
||
| 56,1892 Ft - 131,2883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 307,9742 Ft - 804,5672 Ft | 571 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 310,5155 Ft - 866,9979 Ft | 537 Raktáron |
|
M8
|
Fényes
|
Fenolos
|
Threaded
|
||
| 20,2921 Ft - 52,9629 Ft | 3300 Raktáron |
|
3.2 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
LDPE
|
Benyomó
|
||
| 91,7636 Ft - 239,7716 Ft | 3000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 183,9482 Ft - 481,6747 Ft | 2500 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz