A gömbgombok különböző átmérővel és formázott betétekkel kaphatók. Az alkalmazások és az iparágak magukban foglalják a fűnyírógépeket, testedző berendezéseket, gépeket, szelepeket, csapokat, karokat és még sok mást. A gömbgombok esztétikus és ergonomikus lehetőséget kínálnak a vezérléshez, rögzítéshez és váltáshoz.
Sorozat szám: SR1535 ,SRN0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Befejezés | Gomb anyaga | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520,7962 Ft - 1.358,969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.882 in
 
47.8 mm
 | 
M8 x 1.25
 | 
Tiszta cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 238,1709 Ft - 654,8655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.469 in
 
37.3 mm
 | 
M6 x 1.0
 | 
Sárga cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 187,8767 Ft - 227,3308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.469 in
 
37.3 mm
 | 
M10 x 1.5
 | 
Tiszta cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 355,5964 Ft - 902,0403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.61 in
 
40.9 mm
 | 
M6 x 1.0
 | 
Sárga cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 632,6974 Ft - 1.585,4638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.882 in
 
47.8 mm
 | 
M12
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
TPE
 | 
Menetes betét
 | ||
| 516,9966 Ft - 1.309,731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.63 in
 
41.4 mm
 | 
M10/M12
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 232,5427 Ft - 605,6275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.63 in
 
41.4 mm
 | 
M10/M12
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 273,4699 Ft - 684,4082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.382 in
 
35.1 mm
 | 
M10 x 1.5
 | 
Tiszta cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 441,406 Ft - 1.142,3217 Ft | 225 Raktáron | 
1.469 in
 
37.3 mm
 | 
M8 x 1.25
 | 
Tiszta cink
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 411,6314 Ft - 1.033,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.382 in
 
35.1 mm
 | 
M6/M8
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
PP
 | 
Menetes betét
 | ||
| 562,8516 Ft - 1.427,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.882 in
 
47.8 mm
 | 
M10/M12
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
TPE
 | 
Menetes betét
 | ||
| 548,8461 Ft - 1.408,207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.63 in
 
41.4 mm
 | 
M8/M10
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
TPE
 | 
Menetes betét
 | ||
| 2.319,4886 Ft - 2.319,4886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M8
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 5.160,3313 Ft - 5.160,3313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M10
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 3.564,3552 Ft - 3.564,3552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M6
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 2.628,05 Ft - 2.628,05 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M10
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 4.160,1846 Ft - 4.160,1846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M8
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 1.904,5375 Ft - 1.904,5375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M6
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 1.787,501 Ft - 1.787,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M6
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
| 4.394,2576 Ft - 4.394,2576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M8
 | 
Felületkezelés nélkül
 | 
Műanyag
 | 
Threaded
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz