Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.403,524 Ft - 2.415,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
1.742,9879 Ft - 1.751,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
737,4111 Ft - 1.508,0229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolos
|
||
1.700,4759 Ft - 1.708,9577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1.770,2266 Ft - 1.779,109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
2.591,7205 Ft - 2.628,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
2.680,1918 Ft - 2.721,1416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
1.386,0224 Ft - 1.393,1691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
3.634,5642 Ft - 3.688,5616 Ft | 1 Raktáron |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
724,0076 Ft - 1.480,5998 Ft | 240 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenolos
|
||
2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
930,4405 Ft - 944,6244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
1.903,6792 Ft - 1.913,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
2.492,803 Ft - 2.504,9059 Ft | 10 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
930,4405 Ft - 944,6244 Ft | 6 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz