A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.207,6374 Ft - 12.418,4368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
2.201,4994 Ft - 5.353,4004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.434,3518 Ft - 3.320,8574 Ft | 273 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenolos
|
||
7.922,6395 Ft - 8.778,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
8.695,5733 Ft - 9.634,9907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
7.342,9295 Ft - 8.136,2101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
19.323,5136 Ft - 21.411,0949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz