A PEEK-ből készült süllyesztett hatszögfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
A süllyesztett fej kialakítása lehetővé teszi, hogy a felülethez simuljon. Tiszta, alacsony profilú felületet biztosít, amely alkalmas precíziós összeszerelésre.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0086, SR2011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Fej típusa | h1 | l2 | Meghajtó mérete | l1 ±0.2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
4.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz