Menü Keresés

Gömme başlı vidalar - PEEK

Gyártás alatt

A PEEK-ből készült süllyesztett hatszögfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.

A süllyesztett fej kialakítása lehetővé teszi, hogy a felülethez simuljon. Tiszta, alacsony profilú felületet biztosít, amely alkalmas precíziós összeszerelésre.

Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0086, SR2011

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
76 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 Fej típusa h1 l2 Meghajtó mérete l1 ±0.2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
M6
Belső kulcsnyílású
3.3
2.0
4.0
30.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
M6
Belső kulcsnyílású
3.3
2.0
4.0
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
  • / 4
Countersunk Screw Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Bézs

20819934


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Belső kulcsnyílású M6 30.0 12.0 PEEK Bézs

20703103


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Bézs

20819644


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK Bézs

20819941


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Bézs

20819699


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Bézs

20819781


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Belső kulcsnyílású M6 10.0 12.0 PEEK Bézs

20703172


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Bézs

20819682


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Bézs

20819651


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Bézs

20819842


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Bézs

20819637


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Bézs

20819668


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Bézs

20819811


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Bézs

20819743


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Bézs

20819675


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Bézs

20819613


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20