Fogómarkolataink széles választéka különféle alkalmazásokhoz alkalmas. Választható fogantyútípusokkal kapható, beleértve az ujjfogantyúkat is, amelyek ideálisak az erős ujjfogást igénylő alkalmazásokhoz. A széles választékban ujjfogás nélküli opciók, babakocsi és cseppfogantyúk is találhatók.
Termékpalettánk nagy része fekete polivinil-kloridból (PVC) készül, de van rugalmas PVC opciónk is fehér megjelenéssel. A PVC-nek jó az ütésállósága, alacsonyabb a hőmérséklet-állósága, és kevésbé áll ellen a vegyszereknek is. A könnyen megfogható tenyérfogantyúk fekete erősítő poliamid (PA) alapú technopolimerből készülnek. Ez az üvegszálas anyag rendkívül erős és tartós.
A rugalmas és tartós anyagok szabványos rúdméretekkel használhatók kézikocsikon, lyukasztópréseken és más szerszámokon és alkalmazásoknál.
Sorozat szám: SR1525
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Markolat típusa | Furatátmérő | Hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
928,2637 Ft - 2.744,7038 Ft | 75 Raktáron |
Markolattal
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
683,0031 Ft - 693,2302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolat nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10104255 | 137,7178 Ft - 483,442 Ft | 48 Raktáron |
Markolattal
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
391,549 Ft - 1.154,0232 Ft | 60 Raktáron |
Markolattal
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
612,5355 Ft - 1.809,0093 Ft | 280 Raktáron |
Markolattal
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
168,3309 Ft - 740,2383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolattal
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
10068830 | 298,8198 Ft - 884,751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolattal
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
844,995 Ft - 2.505,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Markolattal
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10068984 | 228,5301 Ft - 1.006,3913 Ft | 298 Raktáron |
Markolattal
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
549,7348 Ft - 1.621,8704 Ft | 1800 Raktáron |
Markolattal
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz