Menü Keresés

Gyorsillesztésű csatlakozódugó PCR

Gyártás alatt

This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRQCMPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d h Menetméret D Menetszabvány Megveszem
39,6342 Ft - 61,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
19,8171 Ft - 30,8266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
39,6342 Ft - 61,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
16,0759 Ft - 25,007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
34,8855 Ft - 54,2663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
39,6342 Ft - 61,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
37,6488 Ft - 58,5648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
8,4454 Ft - 13,1373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
41,6122 Ft - 64,7301 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
15,5017 Ft - 24,1139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
19,8171 Ft - 30,8266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

20749958

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    5/8"
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 9.9 mm LDPE - PCR Zöld

20749996

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    10
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 12.6 mm LDPE - PCR Zöld

20749941

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    1/2"
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 21.0 mm LDPE - PCR Zöld

20750039

Ártartomány
25 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    21
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 9.4 mm LDPE - PCR Zöld

20749989

Ártartomány
54 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    3/8"
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 17.9 mm LDPE - PCR Zöld

20750008

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    18
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 11.8 mm LDPE - PCR Zöld

20749934

Ártartomány
58 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    12
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 6.3 mm LDPE - PCR Zöld

20750015

Ártartomány
13 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    1/4"
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 23.9 mm LDPE - PCR Zöld

20749965

Ártartomány
64 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    24
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 18.9 mm LDPE - PCR Zöld

20750022

Ártartomány
24 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    19
Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 7.9 mm LDPE - PCR Zöld

20749972

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Menetszabvány
    SAE J2044
  • Menetméret
    5/16"