A könnyen a NYÁK-ra szerelhető és forrasztható gyorsillesztő csatlakozók segítenek növelni a NYÁK rögzítési erejét azzal, hogy a csatlakozó merőleges marad, miközben megmarad a pozíció a hullám forrasztáshoz. Acél és sárgaréz kivitelben készülnek galvanizált felületkezeléssel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Mounting Hole Orientation | Tüskék közötti távolság | Hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139,2767 Ft - 324,9708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
306,1494 Ft - 714,9358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
381,2732 Ft - 891,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
209,7709 Ft - 490,4105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Vízszintes
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
424,4697 Ft - 994,6078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Vízszintes
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
342,8748 Ft - 801,5947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
381,2732 Ft - 891,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Vízszintes
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
419,3992 Ft - 979,8363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
241,2443 Ft - 563,2828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
139,2767 Ft - 324,9708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Vízszintes
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
466,914 Ft - 1.093,0838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
336,7539 Ft - 786,8234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
306,1494 Ft - 714,9358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Vízszintes
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
230,7531 Ft - 539,6485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
153,2044 Ft - 358,4526 Ft | 500 Raktáron |
Sárgaréz
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
427,0244 Ft - 994,6078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
475,4081 Ft - 1.112,779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
162,9563 Ft - 381,1021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
424,4697 Ft - 994,6078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
209,7709 Ft - 490,4105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
Alacsony profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz