Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Külső menetes illesztések ISO A és ISO B sorozathoz.Kiváló védelmet nyújt a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen, és megakadályozza a szivárgást.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1182
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Sorozat | Szín | Á | Méret | á | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,9662 Ft - 226,9662 Ft | 15 Raktáron |
ISO A
|
Kék
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Zöld
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
336,8071 Ft - 336,8071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Kék
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
226,9662 Ft - 226,9662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Sárga
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
417,3605 Ft - 417,3605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Sárga
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
226,9662 Ft - 226,9662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Sárga
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
417,3605 Ft - 417,3605 Ft | 100 Raktáron |
ISO A
|
Sárga
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
336,8071 Ft - 336,8071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Sárga
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
241,6226 Ft - 241,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Piros
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
417,3605 Ft - 417,3605 Ft | 35 Raktáron |
ISO B
|
Kék
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
219,6569 Ft - 219,6569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Kék
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
417,3605 Ft - 417,3605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Kék
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Zöld
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
219,6569 Ft - 219,6569 Ft | 60 Raktáron |
ISO A
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Zöld
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Zöld
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO B
|
Zöld
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
241,6225 Ft - 241,6225 Ft | 135 Raktáron |
ISO B
|
Kék
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
241,6226 Ft - 241,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ISO A
|
Kék
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
336,8071 Ft - 336,8071 Ft | 100 Raktáron |
ISO B
|
Kék
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz