Menü Keresés

Gyorskioldó sapkák

Raktáron

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret d2 d1 Menetszabvány Megveszem
232,6403 Ft - 232,6403 Ft 54 Raktáron
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
427,7945 Ft - 427,7945 Ft 50 Raktáron
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
225,1483 Ft - 225,1483 Ft 188 Raktáron
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
232,6403 Ft - 232,6403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
247,663 Ft - 247,663 Ft 40 Raktáron
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 98 Raktáron
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
225,1483 Ft - 225,1483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
247,6631 Ft - 247,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
225,1483 Ft - 225,1483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
345,2273 Ft - 345,2273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 100 Raktáron
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
150 Raktáron
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
247,6631 Ft - 247,6631 Ft 170 Raktáron
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
225,1483 Ft - 225,1483 Ft 145 Raktáron
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 288 Raktáron
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
247,663 Ft - 247,663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
427,7945 Ft - 427,7945 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 135 Raktáron
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • / 2
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO A TPE Kék

10293560

Ártartomány
232 Ft - 232 Ft

Készletszintek
54 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Kék

10293645

Ártartomány
427 Ft - 427 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 in ISO A TPE Piros

10288115

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO B TPE Sárga

10293416

Ártartomány
232 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO A TPE Zöld

10293492


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO A TPE Kék

10293577

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 in ISO B TPE Piros

10288191

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Sárga

10293355

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Sárga

10293423

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO B TPE Zöld

10293508

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Kék

10293584

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 in ISO A TPE Piros

10288146

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Zöld

10293546


Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO A TPE Zöld

10293478

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Kék

10293553

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO B TPE Kék

10293638

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
288 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Kék

10293621

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Sárga

10293447

Ártartomány
427 Ft - 427 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Zöld

10293522


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO B TPE Sárga

10293430

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
135 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer