Menü Keresés

Gyorskioldó sapkák

Raktáron

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Méret d2 d1 Menetszabvány Megveszem
241,6225 Ft - 241,6225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
226,9662 Ft - 226,9662 Ft 37 Raktáron
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
150 Raktáron
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
336,8071 Ft - 336,8071 Ft 142 Raktáron
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
219,6569 Ft - 219,6569 Ft 188 Raktáron
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
336,8071 Ft - 336,8071 Ft 98 Raktáron
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
417,3605 Ft - 417,3605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
241,6225 Ft - 241,6225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
241,6226 Ft - 241,6226 Ft 176 Raktáron
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
241,6226 Ft - 241,6226 Ft 82 Raktáron
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
226,9662 Ft - 226,9662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
219,6569 Ft - 219,6569 Ft 73 Raktáron
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
241,6226 Ft - 241,6226 Ft 170 Raktáron
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
219,6569 Ft - 219,6569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
219,6569 Ft - 219,6569 Ft 145 Raktáron
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
336,8071 Ft - 336,8071 Ft 288 Raktáron
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
417,3605 Ft - 417,3605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
226,9662 Ft - 226,9662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
226,9662 Ft - 226,9662 Ft 100 Raktáron
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
241,6226 Ft - 241,6226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • / 2
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Piros

10288184

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Sárga

10293362

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
37 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Zöld

10293546


Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Piros

10288146

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
142 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Piros

10288115

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Piros

10288191

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Piros

10288153

Ártartomány
417 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Kék

10293621

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Piros

10288139

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
176 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Sárga

10293379

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
82 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Sárga

10293416

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Kék

10293607

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
73 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Zöld

10293478

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Zöld

10293508

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Kék

10293553

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Kék

10293638

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
288 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO A TPE Sárga

10293393

Ártartomány
417 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Kék

10293614

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Piros

10288177

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Gyorskioldó sapka ISO B TPE Sárga

10293423

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790