Menü Keresés

Gyorsszorító fogó

Gyártás alatt

A pillanatszorító befogókapcsos mechanizmusa nehezen hozzáférhető profilok rögzítésénél nagy mélységet tesz lehetővé. Az optimális szorítási táv és nyomás eléréséhez az orsó ismétlődő műveleteknél előre beállítható.

Sorozat szám: SR5451

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális tartóerő Torokmélység Megveszem
11.597,2106 Ft - 11.597,2106 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.8 mm
6.113,074 Ft - 6.113,074 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
7.685,3624 Ft - 7.685,3624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.4 mm
13.106,6163 Ft - 13.106,6163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.00 kN
28.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.00 kN
45.0 mm
Kézi gyorsszorító 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Ártartomány
11.597 Ft - 11.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    69.8 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kézi gyorsszorító 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Ártartomány
6.113 Ft - 6.113 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    28.6 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kézi gyorsszorító 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Ártartomány
7.685 Ft - 7.685 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    44.4 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kézi gyorsszorító 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Ártartomány
13.106 Ft - 13.106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    69.8 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Acél

20510480


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    28.0 mm
  • Maximális tartóerő
    1.00 kN
  • Talp anyaga
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Acél

20510497


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Torokmélység
    45.0 mm
  • Maximális tartóerő
    2.00 kN
  • Talp anyaga
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890