Menü Keresés

Hatszögletes csavarokat integrált tömítéssel

Gyártás alatt

Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.

Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.

Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét.
  • A csavar egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
  • Megfelelő -100C és +260C hőmérséklet között és újrahasználható.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0178

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h1 max Anyag A/F d1 d2 ±0.05 Megveszem
1.853,801 Ft - 2.851,998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8
316 Rozsdamentes acél
21.0
M14
15.1
1.703,00 Ft - 2.620,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0
303 Rozsdamentes acél
5.0
M2.5
2.75
1.502,801 Ft - 2.311,998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.8
303 Rozsdamentes acél
13.0
M8
8.5
1.502,801 Ft - 2.311,998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2
303 Rozsdamentes acél
7.0
M4
4.5
  • / 2
Hatszögletes csavar integrált tömítéssel M14 21.0 316 Rozsdamentes acél

20207670

Ártartomány
2.851 Ft - 1.853 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Anyag
    316 Rozsdamentes acél
Hatszögletes csavar integrált tömítéssel M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20207502

Ártartomány
2.620 Ft - 1.703 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Anyag
    303 Rozsdamentes acél
Hatszögletes csavar integrált tömítéssel M8 13.0 303 Rozsdamentes acél

20207601

Ártartomány
2.311 Ft - 1.502 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Anyag
    303 Rozsdamentes acél
Hatszögletes csavar integrált tömítéssel M4 7.0 303 Rozsdamentes acél

20207540

Ártartomány
2.311 Ft - 1.502 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Anyag
    303 Rozsdamentes acél