Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Laptávolság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,1524 Ft - 109,1391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 41,1003 Ft - 41,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10010518 | 28,1349 Ft - 28,1349 Ft | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 16,9494 Ft - 16,9494 Ft | 1000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 18,565 Ft - 18,565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 29,0385 Ft - 29,0385 Ft | 400 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 25,0682 Ft - 25,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 27,4231 Ft - 27,4231 Ft | 400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 16,9494 Ft - 16,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 20,1805 Ft - 20,1805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 87,2254 Ft - 87,2254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 24,1782 Ft - 24,1782 Ft | 400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 52,2995 Ft - 52,2995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,675 Ft - 17,675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 27,4231 Ft - 27,4231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 12,0754 Ft - 12,0754 Ft | 500 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,7047 Ft - 13,7047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 42,0111 Ft - 43,7553 Ft | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 79,5858 Ft - 79,5858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 36,9793 Ft - 36,9793 Ft | 1800 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz