Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Külső menetméret | Laptávolság | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383,582 Ft - 383,582 Ft | 405 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 422,0694 Ft - 422,0694 Ft | 1893 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 243,2989 Ft - 243,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 599,4922 Ft - 599,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | 7100 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 349,3122 Ft - 349,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 421,5584 Ft - 421,5584 Ft | 100 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 243,2989 Ft - 243,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 406,5773 Ft - 406,5773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 553,9402 Ft - 553,9402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 404,6213 Ft - 404,6213 Ft | 307 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 439,9996 Ft - 439,9996 Ft | 800 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 631,3669 Ft - 631,3669 Ft | 970 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 459,9772 Ft - 459,9772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 307,6099 Ft - 352,7036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 595,2326 Ft - 595,2326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 367,1105 Ft - 367,1105 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz