Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Külső menetméret | Laptávolság | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.694,2298 Ft - 1.694,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
245,5517 Ft - 245,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
243,2989 Ft - 243,2989 Ft | 90 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
400,9092 Ft - 400,9092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
495,2006 Ft - 495,2006 Ft | 134 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
669,70 Ft - 669,70 Ft | 80 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
402,2209 Ft - 402,2209 Ft | 1500 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
464,1521 Ft - 464,1521 Ft | 1160 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
472,8189 Ft - 472,8189 Ft | 300 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
477,9345 Ft - 477,9345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
729,3471 Ft - 729,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
387,1337 Ft - 387,1337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
369,3753 Ft - 369,3753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
435,0251 Ft - 435,0251 Ft | 200 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
369,4028 Ft - 369,4028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
404,6213 Ft - 404,6213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
245,5517 Ft - 245,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
267,7138 Ft - 408,3341 Ft | 8900 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz