A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Sorozat szám: SR2749
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1943 Ft - 127,9834 Ft | 100 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 73,5206 Ft - 135,9927 Ft | 2600 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,7131 Ft - 58,2962 Ft | 3200 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 73,5206 Ft - 135,9927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 59,4621 Ft - 66,0694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 78,997 Ft - 78,997 Ft | 10000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 84,4542 Ft - 93,838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 44,3041 Ft - 55,0652 Ft | 5863 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 54,6134 Ft - 54,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 29,8874 Ft - 37,0068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,7927 Ft - 34,3644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,8587 Ft - 70,4812 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 78,997 Ft - 78,997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 38,4229 Ft - 40,8648 Ft | 6000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 78,8738 Ft - 128,1478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 53,6687 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 73,3153 Ft - 90,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 61,8627 Ft - 68,7346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 53,6824 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 84,4295 Ft - 93,8092 Ft | 41780 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz