Vented Cap Screws, made of PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape, which makes them ideal for vacuum applications.
The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz