Menü Keresés

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı - PEEK

Gyártás alatt

Vented Cap Screws, made of PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape, which makes them ideal for vacuum applications.

The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR2012

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
  • / 2
Szellőző csavar M6 25.0 10.0 Bézs PEEK

20820916


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Szellőző csavar M4 20.0 7.0 Bézs PEEK

20820763


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Szellőző csavar M5 25.0 8.5 Bézs PEEK

20820848


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Szellőző csavar M4 8.0 7.0 Bézs PEEK

20820725


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Szellőző csavar M5 12.0 8.5 Bézs PEEK

20820817


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Szellőző csavar M6 12.0 10.0 Bézs PEEK

20820886


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Szellőző csavar M6 10.0 10.0 Bézs PEEK

20820879


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Szellőző csavar M8 25.0 13.0 Bézs PEEK

20820961


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Szellőző csavar M3 15.0 5.5 Bézs PEEK

20820695


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Szellőző csavar M4 10.0 7.0 Bézs PEEK

20820732


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Szellőző csavar M12 25.0 18.0 Bézs PEEK

20821005


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Szellőző csavar M8 20.0 13.0 Bézs PEEK

20820954


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Szellőző csavar M5 10.0 8.5 Bézs PEEK

20820800


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Szellőző csavar M12 15.0 18.0 Bézs PEEK

20820985


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Szellőző csavar M8 15.0 13.0 Bézs PEEK

20820947


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Szellőző csavar M8 30.0 13.0 Bézs PEEK

20820978


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Szellőző csavar M6 20.0 10.0 Bézs PEEK

20820909


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0