Menü Keresés

Hengeres anya TR14 x 3 21.0 Acél

A hengeres acél anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. Jobbkezes, és belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147396

Gyártói cikkszám:

20147396

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.226,40 Ft
10 - 19 2.004,00 Ft
20 - 49 1.892,00 Ft
50 - 99 1.780,00 Ft
100 + 1.668,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.226 Ft

1 x 2.226,40 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR14 x 3
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 14.0
Menet 3.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 285.0
d2 tol. h10 30.0
Súly kg 0.09
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot