20754334
20754334
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 99 | 2.247,1736 Ft | 
| 100 - 249 | 2.020,8099 Ft | 
| 250 - 749 | 1.798,562 Ft | 
| 750 + | 1.572,1984 Ft | 
| d1 | M8 | 
|---|---|
| d2 | 13.0 | 
| h1 | 1.5 | 
| H2 max | 4.7 | 
| h3 max | 2.5 | 
| l1 | 25.0 | 
| r1 | 0.40 | 
| A/F | 4.0 | 
| Torque to max.Nm | 8.50 | 
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű | 
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél | 
| Vámtarifaszám | 7318156290 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz