Menü Keresés

Sapkás csavar M10 35.0 303 Rozsdamentes acél

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra cikkszám:

20754402

Gyártói cikkszám:

20754402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.111,4711 Ft
100 - 249 2.798,6777 Ft
250 - 749 2.490,00 Ft
750 + 2.177,2066 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.111 Ft

1 x 3.111,4711 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot