A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0173.TX
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 max | h1 max | Drive Torx | Meghajtás típusa | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.542,667 Ft - 2.373,33 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx hajtás
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
2.098,202 Ft - 3.227,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx hajtás
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
2.088,669 Ft - 3.213,331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx hajtás
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
1.681,332 Ft - 2.586,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx hajtás
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz